Te śruby ramieniowe to elementy złączne z częścią walcową pomiędzy łbem i gwintem. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.
Śruby ramieniowe przydają się w sytuacjach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się pewnymi właściwościami magnetycznymi, wytrzymałością i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z gniazdem sześciokątnym, dzięki czemu można je łatwo przykręcić i odkręcić kluczem imbusowym (sześciokątnym). Łeb nie jest gładki, co ułatwia chwycenie go. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SRP0137, SRP0136
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiał | l1 025 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3531 zł - 30,5885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M6
|
||
| 22,1825 zł - 36,9864 zł | 10 Na stanie |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M10
|
||
| 23,0698 zł - 38,4341 zł | 10 Na stanie |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M10
|
||
| 63,4653 zł - 105,7755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
40.0
|
M20
|
||
| 65,5201 zł - 109,2313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stal czarna
|
50.0
|
M20
|
||
| 12,142 zł - 20,2678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M5
|
||
| 20,1277 zł - 33,5306 zł | 10 Na stanie |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M10
|
||
| 16,2983 zł - 27,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M8
|
||
| 18,2597 zł - 30,4484 zł | 45 Na stanie |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
M6
|
||
| 15,4577 zł - 25,7317 zł | 25 Na stanie |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
M5
|
||
| 8,0324 zł - 13,4029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Stal czarna
|
10.0
|
M4
|
||
| 3,5959 zł - 6,0243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
30.0
|
M5
|
||
| 3,5492 zł - 5,8842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
40.0
|
M5
|
||
| 3,8761 zł - 6,4446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal czarna
|
20.0
|
M6
|
||
| 3,6893 zł - 6,1644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal czarna
|
40.0
|
M6
|
||
| 3,6893 zł - 6,1644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
6.0
|
M5
|
||
| 3,3157 zł - 5,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
25.0
|
M5
|
||
| 4,0162 zł - 6,6781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stal czarna
|
25.0
|
M6
|
||
| 5,6974 zł - 9,5268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal czarna
|
10.0
|
M8
|
||
| 4,1096 zł - 6,8182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal czarna
|
8.0
|
M5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować