Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M20 21.0 75.0 Stal

Te stalowe śruby ramieniowe są wyposażone w gwintowany trzon oraz część walcową, która dzieli trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20262075

Numer produktu produkcyjny:

20262075

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 89,2437 zł
50 - 99 71,4043 zł
100 + 62,4846 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

89,24 zł

1 x 89,2437 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Gwint standardowy
d1 M20
d2 21.0
l1 75.0
l2 30.5
H1 12.5
A/F 30.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt