20261542
20261542
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 36,3699 zł |
50 - 99 | 29,0941 zł |
100 + | 25,4515 zł |
Typ | Standard Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 55.0 |
l2 | 19.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 17.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.