Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M16 17.0 48.0 Stal

Te stalowe śruby ramieniowe są wyposażone w krótki trzon gwintowany oraz część walcową, która dzieli trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20260750

Numer produktu produkcyjny:

20260750

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 28,2114 zł
50 - 99 22,5561 zł
100 + 19,7541 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

28,21 zł

1 x 28,2114 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Short Thread
d1 M16
d2 17.0
l1 48.0
l2 19.0
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt