20260378
20260378
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 18,0121 zł |
| 50 - 99 | 14,4303 zł |
| 100 + | 12,609 zł |
| Typ | Short Thread |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 38.0 |
| l2 | 13.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować