Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M12 12.74 45.0 Stal

Te stalowe śruby ramieniowe są wyposażone w gwintowany trzon oraz część walcową, która dzieli trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20259907

Numer produktu produkcyjny:

20259907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 6,2764 zł
50 - 99 5,0436 zł
100 + 4,3898 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

6,28 zł

1 x 6,2764 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Construction Grade
d1 M12
d2 12.74
l1 45.0
l2 20.5
H1 8.0
A/F 18.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt