20256524
20256524
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 26,3668 zł |
50 - 99 | 21,1084 zł |
100 + | 18,4465 zł |
Typ | Gwint standardowy |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 9.0 |
l1 | 65.0 |
l2 | 16.5 |
H1 | 5.3 |
A/F | 13.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować