20256463
20256463
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 66,6315 zł |
| 50 - 99 | 53,2847 zł |
| 100 + | 46,6533 zł |
| Typ | Long Thread |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 65.0 |
| l2 | 27.0 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 24.0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 550 N/mm2 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować