Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M12 13.0 80.0 Stal nierdzewna 303

Te nierdzewne śruby ramieniowe są wyposażone w długi trzon gwintowany i część walcową, która dzieli ten trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20256401

Numer produktu produkcyjny:

20256401

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 61,7328 zł
50 - 99 49,3997 zł
100 + 43,1947 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

61,73 zł

1 x 61,7328 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Long Thread
d1 M12
d2 13.0
l1 80.0
l2 22.5
H1 10.0
A/F 18.0
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 550 N/mm2
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt