20256067
20256067
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 94,9037 zł |
| 50 - 99 | 75,9342 zł |
| 100 + | 66,4541 zł |
| Typ | Gwint standardowy |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 21.0 |
| l1 | 90.0 |
| l2 | 30.5 |
| H1 | 12.5 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować