Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 780,5066 zł - 2 094,712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
23.094
|
||
| 462,5873 zł - 544,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1000.0
|
Stal
|
28.507
|
||
| 939,0758 zł - 1 104,7741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 437,2381 zł - 514,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
2000.0
|
Stal
|
17.608
|
||
| 3 482,8491 zł - 4 097,494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
Stal
|
74.425
|
||
| 3 158,8889 zł - 3 716,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Stal
|
64.425
|
||
| 552,6805 zł - 690,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 1 830,676 zł - 2 153,7343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
Stal
|
45.468
|
||
| 199,9559 zł - 266,6238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
Stal
|
12.191
|
||
| 1 680,9856 zł - 1 977,6077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
3000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 491,6403 zł - 578,3857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Stal
|
28.547
|
||
| 5 177,303 zł - 5 752,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
2000.0
|
Stal
|
91.250
|
||
| 1 854,2454 zł - 2 181,4809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 2 614,8185 zł - 3 076,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
3000.0
|
Stal
|
39.977
|
||
| 132,9512 zł - 177,2883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
| 1 274,9651 zł - 1 499,9527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
19.114
|
||
| 716,9935 zł - 843,516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 2 458,9712 zł - 2 732,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1000.0
|
Stal
|
111.25
|
||
| 870,8205 zł - 1 024,5104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
Stal
|
39.977
|
||
| 371,0511 zł - 463,8259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
19.114
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować