Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220,7355 zł - 294,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stal
|
13.640
|
||
| 498,6631 zł - 623,3024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 488,0327 zł - 610,0265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8739.0
|
||
| 5 255,852 zł - 6 183,3388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
2000.0
|
Stal
|
83.365
|
||
| 605,0625 zł - 711,8635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
2000.0
|
Stal
|
26.547
|
||
| 1 584,5431 zł - 1 864,1543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 784,0463 zł - 922,3968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
2000.0
|
Stal
|
39.977
|
||
| 338,0538 zł - 397,7231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 284,0364 zł - 355,0744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.191
|
||
| 194,3761 zł - 242,9485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 621,8497 zł - 731,6114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 304,3831 zł - 380,4645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Stal
|
13.640
|
||
| 4 483,5423 zł - 5 274,7489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
36.020
|
||
| 204,2368 zł - 255,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Stal
|
15.640
|
||
| 6 900,1366 zł - 8 117,8304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.468
|
||
| 201,8318 zł - 269,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stal
|
10.191
|
||
| 106,6399 zł - 142,2178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stal
|
8.739
|
||
| 60,2706 zł - 80,3744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
| 7 749,023 zł - 8 610,0224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
3000.0
|
Stal
|
111.25
|
||
| 2 544,5429 zł - 2 993,5883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
26.547
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować