Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621,8497 zł - 731,6114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 497,4605 zł - 585,2449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 1 157,5506 zł - 1 361,8283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
15.640
|
||
| 907,5697 zł - 1 067,7123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.191
|
||
| 716,9935 zł - 843,516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 527,5718 zł - 620,6472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 1 850,1569 zł - 2 176,6352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
21.094
|
||
| 1 893,5921 zł - 2 227,7473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
19.114
|
||
| 973,9009 zł - 1 145,7634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
19.114
|
||
| 426,3673 zł - 501,6068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 1 281,3144 zł - 1 507,4204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 459,1721 zł - 540,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 338,0538 zł - 397,7231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 382,6435 zł - 478,3188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8739.0
|
||
| 284,0364 zł - 355,0744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.191
|
||
| 194,3761 zł - 242,9485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 237,4746 zł - 296,8265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8739.0
|
||
| 883,2787 zł - 1 039,1692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
23.094
|
||
| 605,0625 zł - 711,8635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
2000.0
|
Stal
|
26.547
|
||
| 1 539,5687 zł - 1 811,272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
Stal
|
45.468
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować