Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639,7433 zł - 752,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 867,5496 zł - 1 020,6383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 1 841,2582 zł - 2 166,1998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
28.547
|
||
| 1 133,2115 zł - 1 333,1745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 2 513,3735 zł - 2 956,9137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Stal
|
64.425
|
||
| 784,0463 zł - 922,3968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Stal
|
32.547
|
||
| 145,6017 zł - 194,1044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Stal
|
10.191
|
||
| 250,1733 zł - 312,7022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Stal
|
15.640
|
||
| 380,2865 zł - 475,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
Stal
|
19.058
|
||
| 1 069,0447 zł - 1 257,7233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 856,6788 zł - 1 070,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
3000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 2 264,8356 zł - 2 664,5043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
36.020
|
||
| 582,8879 zł - 728,6243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 1 900,0376 zł - 2 235,3643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Stal
|
64.425
|
||
| 1 854,2454 zł - 2 181,4809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 2 329,1947 zł - 2 740,2514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 394,6687 zł - 493,3647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 136,9435 zł - 182,5986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
Stal
|
8.716
|
||
| 327,8083 zł - 409,782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
19.114
|
||
| 7 577,7834 zł - 8 915,0329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
64.425
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować