Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755089
20755089
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 491,2663 zł |
| 10 - 19 | 1 342,1397 zł |
| 20 - 39 | 1 267,5764 zł |
| 40 + | 1 118,4498 zł |
| Rozmiar gwintu | TR20 x 4.0 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| Prowadzenie | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Waga kg | 5.820 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Kod towaru | 7221001000 |