Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754815
20754815
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 852,1648 zł |
| 10 - 19 | 766,9307 zł |
| 20 - 39 | 724,3357 zł |
| 40 + | 639,1457 zł |
| Rozmiar gwintu | TR30 x 6.0 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| Prowadzenie | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Waga kg | 4.35 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Kierunek gwintu | Prawe |
| Kod towaru | 7221001000 |