Menu Search

Śruba pociągowa TR28 x 5.0 3000.0 Stal nierdzewna 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Numer produktu Essentra:

20754808

Numer produktu produkcyjny:

20754808

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 354,1461 zł
10 - 19 2 118,727 zł
20 - 39 2 001,0396 zł
40 + 1 765,6205 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 354,15 zł

1 x 2 354,1461 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR28 x 5.0
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 22.500
l1 3000.0
Lead angle 3°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Waga kg 11.7
Materiał Stal nierdzewna 304
Kierunek gwintu Prawe
Kod towaru 7221001000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt