Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754600
20754600
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 604,0908 zł |
| 10 - 19 | 543,6817 zł |
| 20 - 39 | 513,4771 zł |
| 40 + | 453,0681 zł |
| Rozmiar gwintu | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| Prowadzenie | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Waga kg | 1.95 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Kierunek gwintu | Prawe |
| Kod towaru | 7221001000 |