20754549
20754549
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 347,0656 zł |
| 10 - 19 | 312,3634 zł |
| 20 - 39 | 294,9904 zł |
| 40 + | 260,2881 zł |
| Rozmiar gwintu | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| Prowadzenie | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Waga kg | 0.72 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Kierunek gwintu | Prawe |
| Kod towaru | 7221001000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować