20754426
20754426
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 235,0222 zł |
| 10 - 19 | 211,52 zł |
| 20 - 39 | 199,7909 zł |
| 40 + | 176,2886 zł |
| Rozmiar gwintu | TR8 x 1.5 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| Prowadzenie | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Waga kg | 0.466 |
| Materiał | Stal |
| Kierunek gwintu | Prawe |
| Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować