Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3404 zł - 0,3404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3633 zł - 0,3633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5414 zł - 0,5414 zł | 50 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 100 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2603 zł - 3,2603 zł | 600 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,093 zł - 1,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,1102 zł - 1,1102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 98 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 1000 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0168 zł - 1,0168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | 276 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,6948 zł - 1,6948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | 34 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | 60 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Wkładka krzyżowa