Menu Search

Śruby — płaskie

Na stanie

Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.

Grupa SR: SR1923

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
158 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,8215 zł - 0,8215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.6
Przezroczysty
PC
3.0 mm
Wkładka krzyżowa
3,6481 zł - 3,6481 zł 900 Na stanie
M6
Przezroczysty
PC
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
1,1748 zł - 1,1748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.6
Przezroczysty
PC
Wkładka krzyżowa
1,0556 zł - 1,0556 zł 41200 Na stanie
M4
Przezroczysty
PC
Wkładka krzyżowa
6,492 zł - 6,492 zł 80 Na stanie
M8
Przezroczysty
PC
20.3 mm
Wkładka krzyżowa
1,666 zł - 1,666 zł 800 Na stanie
M3
Przezroczysty
PC
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
3,0592 zł - 3,0592 zł 50 Na stanie
M3
Przezroczysty
PC
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9982 zł - 0,9982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Przezroczysty
PC
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
2,0395 zł - 2,0395 zł 490 Na stanie
M5
Przezroczysty
PC
15.0 mm
Wkładka krzyżowa
6,9085 zł - 6,9085 zł 1000 Na stanie
M6
Przezroczysty
PC
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
1,0729 zł - 1,0729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Przezroczysty
PC
10.1 mm
Wkładka krzyżowa
1,0369 zł - 1,0369 zł 60 Na stanie
M4
Przezroczysty
PC
14.2 mm
Wkładka krzyżowa
1,0168 zł - 1,0168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Przezroczysty
PC
10.2 mm
Wkładka krzyżowa
1,3256 zł - 1,3256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Przezroczysty
PC
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
1,0054 zł - 1,0054 zł 20 Na stanie
M4
Przezroczysty
PC
16.2 mm
Wkładka krzyżowa
3,8779 zł - 3,8779 zł 1000 Na stanie
M6
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9881 zł - 0,9881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.6
Przezroczysty
PC
Wkładka krzyżowa
5,5584 zł - 5,5584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Przezroczysty
PC
15.3 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 8
Śruba Wkładka krzyżowa M2.6 3.0 mm PC Przezroczysty

10219140

Przedział cen netto
0,8215 zł - 0,8215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Długość gwintu
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.6
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M6 20.0 mm PC Przezroczysty

10218952

Przedział cen netto
3,6481 zł - 3,6481 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.6 PC Przezroczysty

10219096

Przedział cen netto
1,1748 zł - 1,1748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.6
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruba Wkładka krzyżowa M4 PC Przezroczysty

10219294

Przedział cen netto
1,0556 zł - 1,0556 zł

Zapasy magazynowe
41200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruba Wkładka krzyżowa M8 20.3 mm PC Przezroczysty

10219492

Przedział cen netto
6,492 zł - 6,492 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    20.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm PC Przezroczysty

10218624

Przedział cen netto
1,666 zł - 1,666 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 30.0 mm PC Przezroczysty

10218662

Przedział cen netto
3,0592 zł - 3,0592 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm PC Przezroczysty

10218709

Przedział cen netto
0,9982 zł - 0,9982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 15.0 mm PC Przezroczysty

10218853

Przedział cen netto
2,0395 zł - 2,0395 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M6 40.0 mm PC Przezroczysty

10219003

Przedział cen netto
6,9085 zł - 6,9085 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 10.1 mm PC Przezroczysty

10218839

Przedział cen netto
1,0729 zł - 1,0729 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Długość gwintu
    10.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 14.2 mm PC Przezroczysty

10218730

Przedział cen netto
1,0369 zł - 1,0369 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.7 mm
  • Długość gwintu
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.2 mm PC Przezroczysty

10218716

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.7 mm
  • Długość gwintu
    10.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm PC Przezroczysty

10218815

Przedział cen netto
1,3256 zł - 1,3256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 16.2 mm PC Przezroczysty

10218754

Przedział cen netto
1,0054 zł - 1,0054 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.7 mm
  • Długość gwintu
    16.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm PC Przezroczysty

10218969

Przedział cen netto
3,8779 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.6 PC Przezroczysty

10218792

Przedział cen netto
0,9881 zł - 0,9881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.6
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruba Wkładka krzyżowa M8 15.3 mm PC Przezroczysty

10219485

Przedział cen netto
5,5584 zł - 5,5584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    15.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski