Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

Nylon 6/6 M8 X 1.25 Flat Slotted Machine Screw
Numer produktu Essentra:

10399828

Numer produktu produkcyjny:

50M080125H050

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,0905 zł
2500 - 9999 0,9815 zł
10000 + 0,8834 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

545,25 zł

500 x 1,0905 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 17.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.6 mm
Długość gwintu 45.4 mm
Rozmiar gwintu M8 x 1.25
Średnica podziałowa 1.25 mm
Rodzaj główki Łeb płaski
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt