Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

Nylon 6/6 M8 X 1.25 Flat Slotted Machine Screw
Numer produktu Essentra:

10399804

Numer produktu produkcyjny:

50M080125H020

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7326 zł
5000 - 19999 0,6594 zł
20000 + 0,5934 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

732,60 zł

1000 x 0,7326 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 17.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.6 mm
Długość gwintu 15.4 mm
Rozmiar gwintu M8 x 1.25
Średnica podziałowa 1.25 mm
Rodzaj główki Łeb płaski
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt