Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10399200
50M060100H040
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,3552 zł |
2500 - 9999 | 0,3197 zł |
10000 + | 0,2877 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 0.496 in |
---|---|
Średnica łba | 12.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.13 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.3 mm |
Długość gwintu | 1.445 in |
Długość gwintu | 36.7 mm |
Rozmiar gwintu | M6 X 1.0 |
Średnica podziałowa | 0.039 in |
Średnica podziałowa | 1.0 mm |
Rodzaj główki | Łeb płaski |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Kolor | Naturalny |
Materiał | Nylon 6/6 |
Normy | REACH, RoHS, UL |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować