Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

Płaska śruba maszynowa z rowkiem M6x1 wykonana z nylonu 6/6
Numer produktu Essentra:

10399163

Numer produktu produkcyjny:

50M060100H012

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3347 zł
2500 - 9999 0,3013 zł
10000 + 0,2711 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

167,35 zł

500 x 0,3347 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 12.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.3 mm
Długość gwintu 8.7 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Średnica podziałowa 1.0 mm
Rodzaj główki Łeb płaski
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt