Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10397008
50M030050H005
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1783 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1604 zł |
| 20000 + | 0,1444 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 6.3 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.248 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.7 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.067 in |
| Długość gwintu | 3.3 mm |
| Długość gwintu | 0.13 in |
| Rozmiar gwintu | M3 x 0.5 |
| Średnica podziałowa | 0.5 mm |
| Średnica podziałowa | 0.02 in |
| Rodzaj główki | Łeb płaski |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować