20241285
20241285
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 39,1276 zł |
| 100 - 249 | 35,2293 zł |
| 250 - 499 | 33,2561 zł |
| 500 - 999 | 31,2828 zł |
| 1000 + | 29,3577 zł |
| l1 +0.05|-0.0 | 25.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| D3 | 20.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 8.0 |
| l2 | 16.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować