Menu Search

Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M5 12.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z otworem wylotowym, łbem walcowym i nacięciem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20241070

Numer produktu produkcyjny:

20241070

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 23,1012 zł
100 - 249 20,7911 zł
250 - 499 19,636 zł
500 - 999 18,4809 zł
1000 + 17,3259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,10 zł

1 x 23,1012 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 +0.05|-0.0 12.0
d1 +0|-0.025 6.0
d2 M5
D3 10.0
d4 1.3
H1 5.0
l2 6.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt