Menu Search

Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M5 4.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z otworem wylotowym, łbem walcowym i nacięciem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20241025

Numer produktu produkcyjny:

20241025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 19,1547 zł
100 - 249 17,2296 zł
250 - 499 16,2671 zł
500 - 999 15,3045 zł
1000 + 14,3901 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,15 zł

1 x 19,1547 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 +0.05|-0.0 4.0
d1 +0|-0.025 6.0
d2 M5
D3 10.0
d4 1.3
H1 5.0
l2 6.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt