20240622
20240622
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 - 99 | 24,0637 zł | 
| 100 - 249 | 21,6807 zł | 
| 250 - 499 | 20,4658 zł | 
| 500 - 999 | 19,2509 zł | 
| 1000 + | 18,0361 zł | 
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 | 
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 | 
| d2 | M6 | 
| D3 | 12.0 | 
| d4 | 1.6 | 
| H1 | 6.0 | 
| l2 | 11.0 | 
| Materiał | Stal nierdzewna 303 | 
| Rodzaj klucza | Sześciokątne | 
| Kod towaru | 7318156290 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować