20240486
20240486
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 31,6197 zł |
| 100 - 249 | 28,4433 zł |
| 250 - 499 | 26,8551 zł |
| 500 - 999 | 25,315 zł |
| 1000 + | 23,7268 zł |
| l1 +0.05|-0.0 | 30.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować