20240318
20240318
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 18,866 zł |
| 100 - 249 | 16,989 zł |
| 250 - 499 | 16,0264 zł |
| 500 - 999 | 15,112 zł |
| 1000 + | 14,1495 zł |
| l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować