20240271
20240271
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 26,7107 zł |
| 100 - 249 | 24,0637 zł |
| 250 - 499 | 22,7161 zł |
| 500 - 999 | 21,3686 zł |
| 1000 + | 20,021 zł |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 3.0 |
| d2 | M2 |
| D3 | 5.0 |
| d4 | 0.7 |
| H1 | 2.0 |
| l2 | 4.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować