Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0404 zł - 38,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 72,4401 zł - 120,7335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 64,3591 zł - 107,2652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 29,7745 zł - 49,6402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 45,9846 zł - 76,6249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 76,0958 zł - 126,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 26,5518 zł - 44,2529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 79,8958 zł - 133,1436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 33,9112 zł - 56,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 60,2225 zł - 100,3868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 78,597 zł - 131,0271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 103,6576 zł - 172,7787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 53,0554 zł - 88,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 51,6124 zł - 86,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 46,658 zł - 77,7793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 21,2125 zł - 35,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 21,8379 zł - 36,4125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 72,1996 zł - 120,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować