Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4126 zł - 29,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 54,8832 zł - 91,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Tytan G2
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 39,7795 zł - 66,3313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Tytan G5
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 65,7541 zł - 109,5741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Tytan G5
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 77,0578 zł - 128,4296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 123,0904 zł - 205,1507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 72,4401 zł - 120,7335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 69,8908 zł - 116,4525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 57,7693 zł - 96,2501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 25,9745 zł - 43,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 16,4986 zł - 27,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 85,5236 zł - 142,5233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Tytan G5
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 40,5972 zł - 67,6781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Tytan G2
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 12,6506 zł - 21,1163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 31,4581 zł - 52,4301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 76,1438 zł - 126,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 6,8784 zł - 11,448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 17,4126 zł - 29,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 116,2601 zł - 193,7508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 37,3264 zł - 62,2427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Tytan G2
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować