Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5897 zł - 42,6656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 25,5897 zł - 42,6656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 12,2177 zł - 20,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 21,5973 zł - 36,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 29,9669 zł - 49,9769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 21,4049 zł - 35,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 18,3746 zł - 30,5922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 15,729 zł - 26,215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 10,0531 zł - 16,7391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 13,8531 zł - 23,0885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 44,2048 zł - 73,6907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 116,9335 zł - 194,9052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 131,7005 zł - 219,4848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 211,3076 zł - 352,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 16,4986 zł - 27,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 38,3365 zł - 63,8781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
50.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 39,2985 zł - 65,5136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 14,767 zł - 24,5796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
10.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować