Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0531 zł - 16,7391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 25,9745 zł - 43,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 30,8808 zł - 51,4681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 25,9745 zł - 43,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 16,4986 zł - 27,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 21,4049 zł - 35,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 15,0556 zł - 25,1087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 53,0554 zł - 88,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 25,2049 zł - 41,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 29,9669 zł - 49,9769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 20,01 zł - 33,3821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 21,2125 zł - 35,3542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 28,3315 zł - 47,1871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 165,9966 zł - 276,6289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 212,8469 zł - 354,7449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 31,4581 zł - 52,4301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 46,658 zł - 77,7793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 63,6857 zł - 106,1589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 177,3964 zł - 295,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0