Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,3615 zł - 147,2372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 26,1669 zł - 43,6276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 41,5593 zł - 69,2654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 18,3746 zł - 30,5922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 20,2024 zł - 33,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 92,2577 zł - 153,7789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 43,0985 zł - 71,8629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 66,9085 zł - 111,5462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 31,3619 zł - 52,2377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 28,9087 zł - 48,1491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 60,7997 zł - 101,3488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 45,0706 zł - 75,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 53,9693 zł - 89,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 25,9745 zł - 43,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 33,3821 zł - 55,6048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 16,4986 zł - 27,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 24,6277 zł - 41,0302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 33,7188 zł - 56,2301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 24,3391 zł - 40,5972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 29,4859 zł - 49,1592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować