Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5594 zł - 37,5669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 7,7443 zł - 12,8911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 25,3973 zł - 42,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
20.0
|
||
| 19,529 zł - 32,5163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
20.0
|
||
| 14,5265 zł - 24,2429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Wkładka z nacięciem
|
14.0
|
||
| 18,9999 zł - 31,6986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 15,4885 zł - 25,7821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Wkładka z nacięciem
|
12.0
|
||
| 13,5645 zł - 22,6075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 12,2177 zł - 20,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 14,8151 zł - 24,7239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 13,372 zł - 22,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
14.0
|
||
| 9,4278 zł - 15,729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.0
|
||
| 7,3594 zł - 12,2657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 24,6277 zł - 41,0301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 6,8303 zł - 11,3518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.0
|
||
| 15,8252 zł - 26,3593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 10,2936 zł - 17,172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 7,4557 zł - 12,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 15,9214 zł - 26,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 8,9467 zł - 14,9113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować