Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7329 zł - 14,5704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 8,0791 zł - 13,4963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.0
|
||
| 23,9104 zł - 39,8351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 7,3786 zł - 12,3288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 416
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 22,0424 zł - 36,7062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
20.0
|
||
| 13,5897 zł - 22,6495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 416
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 14,8039 zł - 24,7043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 416
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 7,9857 zł - 13,3095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 416
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 9,6202 zł - 16,0181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 416
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 15,3643 zł - 25,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 19,8475 zł - 33,0636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 13,8232 zł - 23,0698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 12,7958 zł - 21,2952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 416
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 6,9116 zł - 11,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 9,3867 zł - 15,6445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 13,5897 zł - 22,6495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 416
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 8,406 zł - 14,01 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 20,7815 zł - 34,6047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 8,9197 zł - 14,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 416
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 12,9826 zł - 21,6688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 416
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować