Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6004 zł - 45,1346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 38,2233 zł - 54,6003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 35,5144 zł - 50,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 85,8402 zł - 122,6318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 54,3016 zł - 77,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 80,5563 zł - 115,0716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 70,1121 zł - 100,1572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 74,16 zł - 105,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 55,1256 zł - 78,7435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 41,9519 zł - 59,9357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 24,3595 zł - 34,8037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 10,5472 zł - 15,0689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 24,9775 zł - 35,6792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 45,835 zł - 65,4771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 48,307 zł - 69,01 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 10,5472 zł - 15,0689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 50,5936 zł - 72,2751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 49,1516 zł - 70,2048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 51,4279 zł - 73,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować