Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,5936 zł - 72,2751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 51,4279 zł - 73,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 54,3016 zł - 77,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 41,9519 zł - 59,9357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 80,5563 zł - 115,0716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 40,4275 zł - 57,7521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 50,9747 zł - 72,821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 65,8994 zł - 94,142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 47,277 zł - 67,5474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 74,16 zł - 105,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 55,1256 zł - 78,7435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 65,8994 zł - 94,142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 45,2273 zł - 64,6119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 38,2233 zł - 54,6003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 35,5144 zł - 50,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 22,9175 zł - 32,7437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 29,5404 zł - 42,1991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 40,6953 zł - 58,1332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 49,9859 zł - 71,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 55,1256 zł - 78,7435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować