Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20249427
20249427
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 53,5649 zł |
| 100 - 199 | 48,1944 zł |
| 200 - 499 | 42,8706 zł |
| 500 - 999 | 37,5001 zł |
| 1000 + | 32,1296 zł |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 75.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
| Kod towaru | 7318156290 |
| Wykończenie | Czerniony |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować