Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M16 20.0 90.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20248697

Numer produktu produkcyjny:

20248697

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 167,8244 zł
100 - 199 151,0371 zł
200 - 499 134,2499 zł
500 - 999 117,4626 zł
1000 + 100,6754 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

167,82 zł

1 x 167,8244 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 90.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt