Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M5 6.0 4.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20247966

Numer produktu produkcyjny:

20247966

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,3176 zł
100 - 199 13,7765 zł
200 - 499 12,2354 zł
500 - 999 10,741 zł
1000 + 9,1999 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,32 zł

1 x 15,3176 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt