Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M12 16.0 25.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20247423

Numer produktu produkcyjny:

20247423

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 66,1739 zł
100 - 199 59,5425 zł
200 - 499 52,9578 zł
500 - 999 46,3264 zł
1000 + 39,695 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

66,17 zł

1 x 66,1739 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 25.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt