20247072
20247072
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 21,1084 zł |
| 100 - 199 | 19,0069 zł |
| 200 - 499 | 16,9054 zł |
| 500 - 999 | 14,7572 zł |
| 1000 + | 12,6557 zł |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 4.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować