Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M12 16.0 45.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20246440

Numer produktu produkcyjny:

20246440

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 67,1546 zł
100 - 199 60,4298 zł
200 - 499 53,705 zł
500 - 999 47,0269 zł
1000 + 40,3021 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

67,15 zł

1 x 67,1546 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 45.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt