20245795
20245795
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 11,448 zł |
| 100 - 199 | 10,2936 zł |
| 200 - 499 | 9,1392 zł |
| 500 - 999 | 8,0329 zł |
| 1000 + | 6,8784 zł |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 2.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| TX Size | TX-20 |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować